Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWA / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWA / SUNGIL
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Remarque

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDWA-26C-6K2X6K2

Référence pièce
SDWA-26C-6K2X6K2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

24.67 €

1 11 jours 101.01 à 3.006626.632.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit1.5100000,21 à 0,400.151.5[Autres] Autre0.33.4X10-6Logement de clavette des deux côtésK221K221

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Matériau de pièce du disque Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWA / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDWA-26C-6K2X6K2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDWA-26C-6K2X6K2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDWA-16C-3X5
SDWA-16C-3X5K2
SDWA-16C-4.5X4.5
SDWA-26C-6K2X6K3
SDWA-26C-6K2X7
SDWA-26C-6K2X7K2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

26.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.00351621.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.5140000,21 à 0,400.051Aluminium0.23.3X10-7Sans logement de clavette------

28.76 €

1 11 jours 101.01 à 3.00351621.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.5140000,21 à 0,400.051Aluminium0.23.3X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

26.95 €

1 10 jours 100.05 à 1.004.54.51621.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit0.5140000.02 à 0.20.051[Autres] Autre0.23.3X10-7Sans logement de clavette------

24.67 €

1 11 jours 101.01 à 3.006626.632.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit1.5100000,21 à 0,400.151.5[Autres] Autre0.33.4X10-6Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

22.86 €

1 11 jours 101.01 à 3.006726.632.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit1.5100000,21 à 0,400.151.5[Autres] Autre0.33.4X10-6Logement de clavette d'un côtéK221---

24.67 €

1 11 jours 101.01 à 3.006726.632.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit1.5100000,21 à 0,400.151.5[Autres] Autre0.33.4X10-6Logement de clavette des deux côtésK221K221

Assistance technique