Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDWB-22-5X5
Référence pièce
|
---|
SDWB-22-5X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 22.2 | 22.2 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | 1.1 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | [Autres] Autre | 0.2 | 1.1x10-6 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement | Désalignement angulaire admissible(deg) | 3 |
Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDWB-22-5X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDWB-22-5X5.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Matériau de pièce d'amortissement
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Avec ou sans logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDWB-16-3X5 |
SDWB-16-3X5K2 |
SDWB-16-4.5X4.5 |
SDWB-22-5X5K2 |
SDWB-22-5X6 |
SDWB-22-5X6.35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 16 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.5 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.2 | Aluminium | 0.2 | 2.6X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
21.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 16 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.5 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.2 | Aluminium | 0.2 | 2.6X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | 0.5 | 12000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | [Autres] Autre | 0.2 | 2.6X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
23.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 22.2 | 22.2 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | 1.1 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | [Autres] Autre | 0.2 | 1.1x10-6 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
22.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 22.2 | 22.2 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | 1.1 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | [Autres] Autre | 0.2 | 1.1x10-6 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
22.13 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 22.2 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 1.1 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | Aluminium | 0.2 | 1.1x10-6 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - |