Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDWB-22-6K3X6.35K3
SDWB-22-6K3X9K3
SDWB-22-6K3X9.525K3
SDWB-22-6.35K3X6.35K3
SDWB-22-6.35K3X7K3
SDWB-22-6.35K3X8K3
SDWB-22-6.35K3X9K3
SDWB-22-6.35K3X9.525K3
SDWB-22-7K3X9K3
SDWB-22-7K3X9.525K3
SDWB-22-8K3X9K3
SDWB-22-8K3X9.525K3
SDWB-22-9K3X9K3
SDWB-22-9.525K3X9.525K3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

25.74 €

1 11 jours 101.01 à 3.003322.222.210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.21.1x10-6Avec rainureK331.4K331.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique