Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDWB-31-7K2X9.525K4

Référence pièce
SDWB-31-7K2X9.525K4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

29.58 €

1 11 jours 101.01 à 3.0079.52531.829.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit390000,21 à 0,400.3[Autres] Autre0.45.5X10-6Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWB / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDWB-31-7K2X9.525K4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDWB-31-7K2X9.525K4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDWB-16-3X5
SDWB-16-3X5K2
SDWB-16-4.5X4.5
SDWB-31-7K2X9K3
SDWB-31-7K3X10
SDWB-31-7K3X10K3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

19.59 €

1 10 jours 101.01 à 3.00331617.610 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.5120000,21 à 0,400.2Aluminium0.22.6X10-7Sans logement de clavette------

21.41 €

1 11 jours 101.01 à 3.00331617.610 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.5120000,21 à 0,400.2Aluminium0.22.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

19.59 €

1 10 jours 100.05 à 1.004.54.51617.610 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit0.5120000.02 à 0.20.2[Autres] Autre0.22.6X10-7Sans logement de clavette------

29.58 €

1 11 jours 101.01 à 3.005531.829.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur390000,21 à 0,400.3[Autres] Autre±0.45.5X10-6Avec rainureK221K331.4

27.78 €

1 11 jours 101.01 à 3.0071031.829.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit390000,21 à 0,400.3[Autres] Autre0.45.5X10-6Logement de clavette d'un côtéK331.4---

29.58 €

1 11 jours 101.01 à 3.0071031.829.54 001 à 10 000Haute précision / Jeu 0 / Petit390000,21 à 0,400.3[Autres] Autre0.45.5X10-6Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

Assistance technique