Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDAB-42C-6K2X8
Référence pièce
|
---|
SDAB-42C-6K2X8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 6 | 8 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | Matériau du corps | Aluminium |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,41 à 1,0 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 3 |
Matériau de pièce d'amortissement | Aluminium | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDAB / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDAB-42C-6K2X8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDAB-42C-6K2X8.
Configurer
Propriétés de base
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDAB-42C-10K3X11 |
SDAB-42C-10K3X11K4 |
SDAB-42C-10K3X12 |
SDAB-42C-6K2X8K2 |
SDAB-42C-6K2X8K3 |
SDAB-42C-6K2X8K4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 11 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette d'un côté | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
58.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 11 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
56.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 12 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette d'un côté | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
58.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 6 | 8 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
58.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 6 | 8 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
58.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 6 | 8 | 42.5 | 58 | 6 | 8000 | 0.5 | 0.5 | 2.8X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 |