Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDS-26-6X10K3
Référence pièce
|
---|
SDS-26-6X10K3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Catégorie | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 26.6 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | Corps d'accouplement | 1.5 | 12000 | - | 1 | [Autres] Autre | 0.15 | 2.0x10-6 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Type | Type de disque | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS-56 / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDS-26-6X10K3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS-26-6X10K3.
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Catégorie
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDS-16-3X5 |
SDS-16-3X5K2 |
SDS-16-4.5X4.5 |
SDS-26-6X10K4 |
SDS-26-6X6 |
SDS-26-6X6.35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Catégorie | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | Corps d'accouplement | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1.8X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
18.95 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | Corps d'accouplement | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Aluminium | 0.1 | 1.8X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 12 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | Corps d'accouplement | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | [Autres] Autre | 0.1 | 1.8X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
23.95 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 26.6 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | Corps d'accouplement | 1.5 | 12000 | - | 1 | [Autres] Autre | 0.15 | 2.0x10-6 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
22.14 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 26.6 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | Corps d'accouplement | 1.5 | 12000 | - | 1 | [Autres] Autre | 0.15 | 2.0x10-6 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
22.14 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 6 | 6.35 | 26.6 | 17.6 | 10 001 à 78 000 | Haute précision / Jeu 0 / Petit | Corps d'accouplement | 1.5 | 12000 | - | 1 | [Autres] Autre | 0.15 | 2.0x10-6 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - |