Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS-56 / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS-56 / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDS-22-6.35X8K4

Référence pièce
SDS-22-6.35X8K4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Catégorie Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

22.66 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.006.35822.214.810 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur-1.1120000.021[Autres] Autre±0.16.9X10-7Logement de clavette d'un côté---K441.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Matériau du corps Aluminium
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS-56 / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDS-22-6.35X8K4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS-22-6.35X8K4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDS-16-3X5
SDS-16-3X5K2
SDS-16-4.5X4.5
SDS-22-6.35X9
SDS-22-6.35X9.525
SDS-22-6.35X9.525K2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Catégorie Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

17.13 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01 à 3.0035161210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement0.516000-0.5Aluminium0.11.8X10-7Sans logement de clavette------

18.95 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01 à 3.0035161210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement0.516000-0.5Aluminium0.11.8X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

17.13 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05 à 1.004.54.5161210 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / PetitCorps d'accouplement0.516000-0.5[Autres] Autre0.11.8X10-7Sans logement de clavette------

20.85 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01 à 3.006.35922.214.810 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement1.112000-1Aluminium0.16.9X10-7Sans logement de clavette------

20.85 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01 à 3.006.359.52522.214.810 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement1.112000-1Aluminium0.16.9X10-7Sans logement de clavette------

22.66 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.006.359.52522.214.810 001 à 78 000Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur-1.1120000.021[Autres] Autre±0.16.9X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

Assistance technique