Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDS / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDS / SUNGIL
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDS-19C-4X4.5

Référence pièce
SDS-19C-4X4.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Catégorie Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

24.49 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05 à 1.0044.51919.3Haute précision / Jeu 0 / PetitCorps d'accouplement0.914000--1[Autres] Autre0.14.0X10-7Sans logement de clavette------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000
Matériau du corps Aluminium Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDS / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDS-19C-4X4.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS-19C-4X4.5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDS-100C-20K6X20K8
SDS-100C-20K6X22
SDS-100C-20K6X22K6
SDS-19C-4X5
SDS-19C-4X5K2
SDS-19C-4X6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Catégorie Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

116.78 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial100–Moins de 5002020104.571Haute précision / Jeu 0 / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement2206000-02Aluminium±0.42.2X10-3Avec rainureK662.8K883.3

114.88 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial100–Moins de 5002022104.571Haute précision / Jeu 0 / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement22060000,41 à 1,0-2Aluminium0.42.2X10-3Logement de clavette d'un côtéK662.8---

116.78 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial100–Moins de 5002022104.571Haute précision / Jeu 0 / Résistant à la chaleurCorps d'accouplement22060000,41 à 1,0-2Aluminium0.42.2X10-3Logement de clavette des deux côtésK662.8K662.8

24.49 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05 à 1.00451919.3Haute précision / Jeu 0 / PetitCorps d'accouplement0.914000--1[Autres] Autre0.14.0X10-7Sans logement de clavette------

26.30 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05 à 1.00451919.3Haute précision / Jeu 0 / PetitCorps d'accouplement0.914000--1[Autres] Autre0.14.0X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

24.49 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05 à 1.00461919.3Haute précision / Jeu 0 / PetitCorps d'accouplement0.914000--1[Autres] Autre0.14.0X10-7Sans logement de clavette------

Assistance technique