Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU, polyester élastomère / corps : aluminium / SJC / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU, polyester élastomère / corps : aluminium / SJC / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Remarque

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SJC-20C-GR-6K2X7K2

Référence pièce
SJC-20C-GR-6K2X7K2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

26.69 €

1 10 jours 101.01 à 3.0067203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette des deux côtésK221K221

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 1

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU, polyester élastomère / corps : aluminium / SJC / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SJC-20C-GR-6K2X7K2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJC-20C-GR-6K2X7K2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SJC-100C-GR-20K6X20K8
SJC-100C-GR-20K6X22
SJC-100C-GR-20K6X22K6
SJC-20C-GR-6K2X7K3
SJC-20C-GR-6K2X8
SJC-20C-GR-6K2X8K2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

161.17 €

1 10 jours 10100–Moins de 5002020104140.22001 à 4 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations30035000.15[Polyuréthane] Élastomère polyuréthaneAluminium-30~90204.6X10-3Logement de clavette des deux côtésK662.8K883.3

157.37 €

1 10 jours 10100–Moins de 5002022104140.22001 à 4 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations30035000.15[Polyuréthane] Élastomère polyuréthaneAluminium-30~90204.6X10-3Logement de clavette d'un côtéK662.8---

161.17 €

1 10 jours 10100–Moins de 5002022104140.22001 à 4 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations30035000.15[Polyuréthane] Élastomère polyuréthaneAluminium-30~90204.6X10-3Logement de clavette des deux côtésK662.8K662.8

26.69 €

1 10 jours 101.01 à 3.0067203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Absorption des vibrations3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

21.26 €

1 10 jours 101.01 à 3.0068203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Absorption des vibrations3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côtéK221---

26.69 €

1 10 jours 101.01 à 3.0068203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Absorption des vibrations3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette des deux côtésK221K221

Assistance technique