Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJCM-55C-GR-12K4X18K8
Référence pièce
|
---|
SJCM-55C-GR-12K4X18K8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.04 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 55 | 59.3 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 35 | 4000 | 0.09 | - | - | -30~90 | ±1.40 | 1.3X10-4 | Logement de clavette des deux côtés | K4 | 4 | 1.8 | K8 | 8 | 3.3 |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Servomoteur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU / corps : aluminium / SJCM / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SJCM-55C-GR-12K4X18K8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJCM-55C-GR-12K4X18K8.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Matériau de pièce d'amortissement
Matériau de pièce du disque
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SJCM-100C-GR-20K6X20K8 |
SJCM-100C-GR-20K6X22 |
SJCM-100C-GR-20K6X22K6 |
SJCM-55C-GR-12K4X19 |
SJCM-55C-GR-12K4X19K6 |
SJCM-55C-GR-12K4X19K7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 20 | 20 | 104 | 96.2 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyuréthane] Élastomère polyuréthane | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Logement de clavette des deux côtés | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
174.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 20 | 22 | 104 | 96.2 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyuréthane] Élastomère polyuréthane | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Logement de clavette d'un côté | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
178.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 20 | 22 | 104 | 96.2 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 300 | 3000 | 0.15 | [Polyuréthane] Élastomère polyuréthane | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Logement de clavette des deux côtés | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
53.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 55 | 59.3 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 35 | 4000 | 0.09 | - | - | -30~90 | ±1.40 | 1.3X10-4 | Logement de clavette d'un côté | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
59.04 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 55 | 59.3 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 35 | 4000 | 0.09 | - | - | -30~90 | ±1.40 | 1.3X10-4 | Logement de clavette des deux côtés | K4 | 4 | 1.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
59.04 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 55 | 59.3 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 35 | 4000 | 0.09 | - | - | -30~90 | ±1.40 | 1.3X10-4 | Logement de clavette des deux côtés | K4 | 4 | 1.8 | K7 | 7 | 3 |