Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 10 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 11 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 12 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 12.7 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 14 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 15 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 15.875 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 16 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 17 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 18 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 19 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 20 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 22 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 24 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 25 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 11 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 12 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 12.7 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 14 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 15 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 15.875 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 16 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 17 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 18 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 19 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 20 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 22 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 24 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 25 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12.7 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 14 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15.875 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 16 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
104.46 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 17 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 20 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 22 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 24 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 25 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 12.7 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 14 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 15 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 15.875 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 16 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 17 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 18 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 19 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 20 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 22 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 24 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12.7 | 25 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15.875 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 16 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 17 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 56 | 71 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.4X10-5 |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.3 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 | Avec ou sans logement de clavette | Sans logement de clavette |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Caractéristique
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Matériau de pièce d'amortissement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles