Cadenas à serrure double corde en acier inoxydable, numéro de clé différent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-046
G-047
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

14.12 €

5.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

24.640.421.818.621.63.811.5l55×H120×P18Cadenas à fil en acier inoxydable 25mm

14.67 €

4.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

29.652.128.723.425.54.612.6W55×H120×D17Cadenas à serrure W à fil taché 30mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique