Verrou à combinaison à 3 chiffres

Verrou à combinaison à 3 chiffres
  • En promotion
  • Remise sur volume
· Material - Zinc die cast / Body width (mm) - 34· Body length (mm) - 33
· Size C (mm) - 18
· D (mm) - 15
· Size E (mm) - 9
· Size F (mm) - 11.5/ Hanger length (ø mm) - 3
· Header dimensions (mm) - W55 × H120 × D12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-077

Référence pièce
G-077
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.87 €

4.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression Largeur du corps principal(mm) 34
Longueur totale du corps principal(mm) 33 Taille C(mm) 18 Taille D(mm) 15
Taille E(mm) 9 Taille F(mm) 11.5 Diamètre de suspension(φ mm) 3
Dimension entête(mm) l55×H120×P12 Nom du produit Serrure à combinaison de caractères à trois chiffres (noire)

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à combinaison à 3 chiffres, le numéro d'article est le suivant: G-077.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-077.

Assistance technique