Verrou à combinaison à caractères type 3 épaulements

Verrou à combinaison à caractères type 3 épaulements
  • En promotion
  • Remise sur volume
Material - Brass / Body width (mm) - 20
· Full length (mm) - 54.5 / Body length (mm) - 31.5
· Size D (mm) - 23
· Size E (mm) - 10
· Size F (mm) - 13/ Hanger diameter (ø mm) - 3
· Header dimensions (mm) - W55 × H120 × D12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-086

Référence pièce
G-086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.28 €

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Laiton Largeur du corps principal(mm) 20
Longueur totale(mm) 54.5 Longueur totale du corps principal(mm) 31.5 Taille D(mm) 23
Taille E(mm) 10 Taille F(mm) 13 Diamètre de suspension(φ mm) 3
Dimension entête(mm) l55×H120×P12

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à combinaison à caractères type 3 épaulements, le numéro d'article est le suivant: G-086.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-086.

Assistance technique