Cadenas à fossette, numéro de clé différent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-253

Référence pièce
G-253
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.59 €

15.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Largeur du corps principal(mm) 45 Longueur totale(mm) 67.8 Longueur totale du corps principal(mm) 36.6
Taille D(mm) 31.2 Taille E(mm) 39.4 Diamètre de suspension(φ mm) 7.2
Épaisseur du corps principal(mm) 15.2 Dimension entête(mm) W75×H120×D17 Nom du produit Cadenas à fossette 45mm

Vous vous trouvez sur la page de Cadenas à fossette, numéro de clé différent, le numéro d'article est le suivant: G-253.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-253.

Assistance technique