Cadenas à fossette longue corde, numéro de clé différent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-255
G-256
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

32.08 €

13.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

3088.529.059.525.64.813.0l55×H132×P17Cadenas à fossette longueur de suspension 30mm

41.60 €

19.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

40103.23370.234.86.414.7l75×H132×P17Cadenas à fossette longueur de suspension 40mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique