Serrure à came 7150

Serrure à came 7150
  • En promotion
  • Remise sur volume
Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 29
· Length B (mm): 22
· Length C (mm): 18
· Length D (mm): 3.5
· Length E (mm): 19.7
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-163

Référence pièce
G-163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.57 €

6.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Matériau Zinc moulé sous pression Longueur A(mm) 29
Longueur B(mm) 22 Longueur C(mm) 18 Longueur D(mm) 3.5
Longueur E(mm) 19.7 Dimension entête(mm) l55×H120×P30 Nom du produit Serrure à came 7150

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à came 7150, le numéro d'article est le suivant: G-163.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-163.

Assistance technique