Régulateur numérique de température (Type monté sur rail DIN de 22.5mm de largeur) [E5DC/E5DC-B]

Régulateur numérique de température (Type monté sur rail DIN de 22.5mm de largeur) [E5DC/E5DC-B]
L'E5DC se monte sur rail DIN et est idéal pour les connexions aux IHM et aux automates. Il offre la même facilité d'utilisation et les mêmes performances avancées que le reste de la série E5□C.
Modèles avec borniers Push-In Plus ajoutés à la gamme.

• Un corps mince de 85 × 22,5 mm (D × L) qui s'adapte aux panneaux de commande étroits et se monte sur rail DIN.
• Borne amovible pour un remplacement facile et une maintenance simplifiée.
• Choisissez entre les modèles avec borniers à vis et les modèles avec borniers Push-In Plus pour réduire le travail de câblage.
• L'utilisation de connecteurs avec des borniers Push-In Plus permet d'éviter le câblage de l'alimentation électrique et de la ligne de communication.
(Unités connectables maximales: 16)
• Échantillonnage à grande vitesse à 50 ms pour les applications à forte augmentation de la température.
• Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation.
• Configurez le régulateur sans câbler l’alimentation en le raccordant à l’ordinateur à l’aide d’un câble de conversion de communications (à commander séparément).
CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.
• Les modèles sont disponibles avec jusqu'à 2 sorties auxiliaires et 1 entrée d'événement pour compléter les fonctions de base.
• L'affichage PV blanc (hauteur: 8,5 mm) est facile à lire lors de la configuration, de la vérification des alarmes et des réglages dans un panneau de commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5DC-CX0ASM-015
E5DC-CX0DSM-015
E5DC-CX2ASM-000
E5DC-CX2ASM-016
E5DC-CX2DSM-000
E5DC-CX2DSM-015
E5DC-CX2DSM-016
E5DC-QX0DBM-015
E5DC-QX2ASM-000
E5DC-QX2ASM-017
E5DC-QX2DSM-017
E5DC-RX0ASM-015
E5DC-RX0DSM-015
E5DC-RX2ASM-000
E5DC-RX2DSM-000
E5DC-RX2DSM-002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de contrôle Méthode d'entrée Sortie de contrôle Nombre de points de contrôle Fonction de détection de panne Méthode de réglage Plage de températures indiquée
(°C)
Normes acquises Tension d'alimentation
(V)
Sortie de commande 1 Sortie de commande 2 Points de sortie auxiliaire Entrée d'évènement
(Point)
Capacité de détection de défaillance du dispositif de chauffage, de panne SSR Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Finition du raccordement électrique Réinitialisation externe possible Mémorisation possible des défaillances Avec pinces amovibles Nombre de circuits de mesure Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

425.20 €

1 7 jours --Courant1---UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de tension linéaireNANANA------------

425.20 €

1 6 jours --Courant1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de tension linéaireNANANA------------

384.10 €

1 7 jours --Courant1---UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de tension linéaireNA2 points (commun)NA------------

419.10 €

1 7 jours --Courant1---UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de tension linéaireNA2 points (commun)1------------

384.10 €

1 7 jours --Courant1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de tension linéaireNA2 points (commun)NA------------

464.90 €

1 6 jours --Courant1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de tension linéaireNA2 points (commun)NA------------

419.10 €

1 7 jours --Courant1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de tension linéaireNA2 points (commun)1------------

285.20 €

1 3 jours Commande MARCHE / ARRÊT / Commande PID avec réglage automatiqueThermocouple / Thermomètre à résistance de platine / Capteur de température sans contact / Tension / Courant---Entrée de clé-200~2300-CA / CC24V-----22,59686Raccordement par borne à ressortnonnonoui1001

260.30 €

1 7 jours --Tension d'impulsion1---UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de tension (pour commande SSR)NA2 points (commun)NA------------

318.40 €

1 7 jours --Tension d'impulsion1Défaillance du dispositif de chauffage / Panne SSR--UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de tension (pour commande SSR)NA2 points (commun)11 point-----------

318.40 €

1 7 jours --Tension d'impulsion1Défaillance du dispositif de chauffage / Panne SSR--UL / CSA / CECA / CC24VSortie de tension (pour commande SSR)NA2 points (commun)11 point-----------

284.70 €

1 7 jours --Contact relais1---UL / CSA / CEVCA 100–240Sortie de relaisNANANA------------

284.70 €

1 7 jours --Contact relais1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de relaisNANANA------------

260.30 €

1 3 jours Commande MARCHE / ARRÊT / Commande PID avec réglage automatiqueThermocouple / Thermomètre à résistance de platine / Capteur de température sans contact / Tension / Courant---Entrée de clé-200~2300-VCA 100–240-----22,59685Raccordement à visnonnonnon1002

260.30 €

1 7 jours --Contact relais1---UL / CSA / CECA / CC24VSortie de relaisNA2 points (commun)NA------------

362.70 €

1 7 jours --Contact relais1Défaillance du dispositif de chauffage / Panne SSR--UL / CSA / CECA / CC24VSortie de relaisNA2 points (commun)NA1 point-----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de points d'entrée 1

Assistance technique