Inscription
Configurer
  • Environnement de fonctionnement
  • Traitement de surface
    • Revêtement par électrodéposition cathodique
  • Couleur
    • Noir
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables

Composant de raccord métallique G-7CS

Composant de raccord métallique G-7CS

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Environnement de fonctionnement

Traitement de surface

Couleur

RoHS?Quantité minimale de commande
-
[Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition
[Noir] Noir
10
1 pièces
Antistatique
Nickelage
Argent
10
1 pièces
-
Revêtement cuit par pulvérisation
Ivoire
10
1 pièces
Antistatique
Placage chrome trivalent
Argent
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
3.02 €
( 3.59 € )
6 jours ouvrables
3.19 €
( 3.80 € )
7 jours ouvrables
3.19 €
( 3.80 € )
7 jours ouvrables
3.02 €
( 3.59 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.