Composant de raccord métallique G-20S

Composant de raccord métallique G-20S
[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-20S-NI
G-20S-WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface

3.78 €

1 7 jours 10Nickelage

3.64 €

1 7 jours 10Placage chrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Unité Méthode de montage Type fixation à vis
Environnement de fonctionnement Antistatique Matériau EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) Couleur Argent
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 28

Assistance technique