Ensemble raccord métallique GA-66

Ensemble raccord métallique GA-66
  • Remise sur volume
[Features]
· There is a chance of breaking if the bolt is tightened with force.
· Easy to install and easy to arrange pipes at a right angle to each other.
· Material: Aluminum ADC12.
· Only BK and WZ are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA-66-BK
GA-66-WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnvironnement de fonctionnement Traitement de surface Couleur

6.26 €

1 Disponible 6 jours 10-[Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition[Noir] Noir

6.32 €

1 Disponible 6 jours 10AntistatiquePlacage chrome trivalentArgent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Transversal
Méthode de montage Type fixation à vis Matériau EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 28

Assistance technique