Ensemble raccord métallique GA-22S

Ensemble raccord métallique GA-22S
  • Remise sur volume
[Features]
· The maximum load when tension load is added, X direction: 400N (reference: GA-55 is 800 N).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA-22S-BK
GA-22S-NI
GA-22S-WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnvironnement de fonctionnement Traitement de surface Couleur

17.46 €

1 7 jours 10-[Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition[Noir] Noir

19.64 €

1 Disponible 7 jours 10AntistatiqueNickelageArgent

17.46 €

1 Disponible 7 jours 10AntistatiquePlacage chrome trivalentArgent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire 6 sens (1 sens traversant)
Méthode de montage Type fixation à vis Matériau EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 28

Assistance technique