Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF2807-4-IV |
CL2807-4 |
CS2807-4-IV |
CS2807-4-N |
DP2807-4-B |
DP2807-4-G |
DP2807-4-IV |
DP2807-4-K |
DP2807-4-N |
DP2807-4-R |
DP2807-4-Y |
DP2814-4-IV |
EP2807-4-B |
ES2807-4-B |
FS2807-4-IV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Environnement de fonctionnement | Couleur | Épaisseur de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Plat | [Ivoire] Ivoire | 0.7 | |
34.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | Ivoire / noir (rayé) | 0.7 | |
37.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Faible friction | [Ivoire] Ivoire | 0.7 | |
35.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Faible friction | [Vert forêt] Vert | 0.7 | |
29.61 € | 1 | 7 jours | 10 | Standard | [Noir] Noir | 0.7 | ||
29.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | [Gris] Gris clair | 0.7 | |
29.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | [Ivoire] Ivoire | 0.7 | |
29.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | [Bleu roi] Bleu foncé | 0.7 | |
29.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | [Vert forêt] Vert | 0.7 | |
29.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | Rouge | 0.7 | |
29.61 € | 1 | 7 jours | 10 | Standard | [Gris] Gris foncé | 0.7 | ||
47.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard | [Ivoire] Ivoire | 1.4 | |
36.21 € | 1 | 7 jours | 10 | Standard | [Noir] Noir | 0.7 | ||
49.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Standard / Faible friction | [Noir] Noir | 0.7 | |
35.57 € | 1 | 7 jours | 10 | Faible friction | [Ivoire] Ivoire | 0.7 |
Loading...
Matériau du tuyau | EN 1.0330 équiv. | Diamètre extérieur(Ø) | 28 | Longueur(mm) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface, revêtement | Résine ABS | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Couleur
Épaisseur de la plaque(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles