Butée de bras AS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

163-075

Référence pièce
163-075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.47 €

22.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de montage Fixe vers l'intérieur et ouverture vers l'extérieur Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Étai d'extension et contraction
Butée Arrêt libre Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition brossée
Longueur L en extension(mm) 550 Angle d'ouverture de porte(°) Dans les 100 Hauteur de porte(mm) Dans les 2000
Largeur de porte(mm) 600~900 Épaisseur de la porte(mm) 25-45 Largeur de montage(mm) 66
Poids de porte applicable(kg) 20 ou moins Couleur - Spécifications Imposition type montage haut

Vous vous trouvez sur la page de Butée de bras AS, le numéro d'article est le suivant: 163-075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 163-075.

Assistance technique