Ensat en laiton, déformation du plastique de la vis, type 305

Ensat en laiton, déformation du plastique de la vis, type 305
  • Remise sur volume
Ensat is an insert nut with high workability usable for resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Reinforcing female screws using Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat is an insert nut with high workability usable for resin, aluminum, etc., which easily causes female screws to be destroyed when directly tapped.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305-000030-800
305-000040-800
305-000050-800
305-000060-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille / Filetage interne d1
(mm)
Filetage interne P
(mm)
Longueur L
(mm)
Vis extérieure d2
(mm)
Vis extérieure pe
(mm)

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.5650.5

0.50 €

1 Disponible 6 jours 1040.786.50.75

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1050.81081.0

0.89 €

1 Disponible 6 jours 1061.014101.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Matériau Laiton Type à vis Filetage métrique (gros)
Forme Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface NA

Assistance technique