Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
309-000030-500 |
309-000030-800 |
309-000035-800 |
309-000040-500 |
309-000040-800 |
309-000050-500 |
309-000050-800 |
309-000060-800 |
309-000080-800 |
309-000100-800 |
309-000120-800 |
309-000160-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Taille / Filetage interne d1 (mm) | Filetage interne P (mm) | Longueur L (mm) | Vis extérieure d2 (mm) | Vis extérieure pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | |
0.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
0.56 € 0.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 3.5 | 0.6 | 8 | 6.5 | 1.8 | ||
3.42 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
0.70 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
3.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | |
1.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | |
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 8 | 1.25 | 20 | 13 | 4 | |
3.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 10 | 1.5 | 23 | 16 | 5 | |
22.04 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | 12 | 1.75 | 26 | 19 | 5 | ||
36.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | 16 | 2.0 | 26 | 24 | 5 |
Loading...
Type | Autotaraudeur | Type à vis | Filetage métrique (gros) | Forme | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Taille / Filetage interne d1(mm)
Filetage interne P(mm)
Longueur L(mm)
Vis extérieure d2(mm)
Vis extérieure pe(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles