Ensat, sans écaillage / long, type 338

Ensat, sans écaillage / long, type 338
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
338-000030-160
338-000030-400
338-000030-500
338-000040-112
338-000040-160
338-000040-400
338-000040-500
338-000050-112
338-000050-400
338-000050-500
338-000060-112
338-000060-160
338-000060-400
338-000060-500
338-000080-112
338-000080-400
338-000080-500
338-000100-112
338-000100-160
338-000100-400
338-000100-500
338-000120-500
338-000160-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Taille / Filetage interne d1
(mm)
Traitement de surface Filetage interne P
(mm)
Longueur L
(mm)
Vis extérieure d2
(mm)
Vis extérieure pe
(mm)

1.06 €

1 6 jours -[Acier] Fer3-0.5650.6

2.69 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)3-0.5650.6

3.63 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable3-0.5650.6

1.79 €

1 6 jours 10[Acier] Fer4Trivalent blanc0.786.50.8

1.12 €

1 6 jours -[Acier] Fer4-0.786.50.8

2.82 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)4-0.786.50.8

3.94 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable4-0.786.50.8

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer5Trivalent blanc0.81081.0

3.10 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)5-0.81081.0

4.33 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable5-0.81081.0

2.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer6Trivalent blanc1.012101.25

1.57 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer6-1.012101.25

3.50 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)6-1.012101.25

4.76 €

1 Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable6-1.012101.25

2.55 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer8Trivalent blanc1.2514121.5

3.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)8-1.2514121.5

5.30 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable8-1.2514121.5

3.56 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer10Trivalent blanc1.518141.5

2.37 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer10-1.518141.5

5.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)10-1.518141.5

7.19 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable10-1.518141.5

10.40 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable12-1.7522161.75

12.11 €

1 6 jours 10[Acier] Fer16Trivalent blanc2.024202.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Type à vis Filetage métrique (gros) Forme Type sans écaillage

Assistance technique