Ensat en fer à petit diamètre extérieur, trois trous / court, type 347

Ensat en fer à petit diamètre extérieur, trois trous / court, type 347
  • Remise sur volume
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
347-000040-112
347-000040-160
347-000050-112
347-000050-160
347-000060-112
347-000060-160
347-000080-112
347-000080-160
347-000100-112
347-000100-160
347-000120-160
347-000160-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille / Filetage interne d1
(mm)
Traitement de surface Filetage interne P
(mm)
Longueur L
(mm)
Vis extérieure d2
(mm)
Vis extérieure pe
(mm)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 104Trivalent blanc0.7660.7

1.20 €

1 Disponible 6 jours -4NA0.7660.7

1.82 €

1 Disponible 6 jours 105Trivalent blanc0.876.50.8

1.32 €

1 6 jours -5NA0.876.50.8

2.16 €

1 Disponible 6 jours 106Trivalent blanc1.0881.0

1.56 €

1 6 jours -6NA1.0881.0

2.37 €

1 Disponible 6 jours 108Trivalent blanc1.259101.25

1.70 €

1 Disponible 6 jours -8NA1.259101.25

3.49 €

1 Disponible 6 jours 1010Trivalent blanc1.510121.5

2.32 €

1 Disponible 6 jours -10NA1.510121.5

3.30 €

1 6 jours -12NA1.7512141.75

6.04 €

1 6 jours -16NA2.014182.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Matériau Fer Type à vis Filetage métrique (gros)
Forme Petit diamètre extérieur, type à trois trous

Assistance technique