Outil pour inserts, traitement manuel, type 610

Outil pour inserts, traitement manuel, type 610
  • Remise sur volume
A manual work tool for inserts. Size / internal screw d1 (mm) 2.5 3 3.5 4 5 6
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
610-000025-000
610-000030-000
610-000035-000
610-000040-000
610-000050-000
610-000060-000
610-000080-000
610-000100-000
610-000120-000
610-000140-000
610-000160-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille / Filetage interne d1
(mm)
Longueur totale L3
(mm)
Côté carré opposé
(mm)

82.07 €

1 6 jours 2.5555

73.95 €

1 6 jours 3555

83.69 €

1 6 jours 3.5605

76.88 €

1 6 jours 4605

73.67 €

1 Jour même

Stock

5758

81.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

6758

84.83 €

1 6 jours 8758

92.24 €

1 6 jours 109512.5

111.43 €

1 6 jours 129512.5

138.36 €

1 6 jours 149512.5

335.32 €

1 6 jours 1610512.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Outil Matériau Fer Type à vis Filetage métrique (gros)
Encoche NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique