Techlock (SL)【1-5,000 pièces par conditionnement】

Techlock (SL)
  • Remise sur volume
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard Screw Diameter (after insertion) M (mm): 2 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 Length (after insertion)
[L](D = Screw Diameter M) 1 D 1.5 D 2 D 2.5 D
[Length]B (mm) 3.0 3.9 4.0 4.9 5.0 5.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRM2-3.0
BRM2-5.0
BRM2.5-5.0
BRM3-3.0
BRM3-5.0
BRM3.5-5.0
BRM4-4.0
BRM4-5.8
BRM4-6.5
BRM5-5.8
BRM6-6.5
BRM6-9.5
BRM10-12.7
SL-BRM2-4.0
SL-BRM3-4.0
SL-BRM3-5.8
SL-BRM3.5-7.2
SL-BRM4-8.1
SL-BRM5-9.5
SL-BRM6-12.7
SL-BRM8-12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Unité de vente Longueur B
(mm)

0.44 €

1 Disponible 6 jours 1021.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.0

0.52 €

1 Disponible 6 jours 1022.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.9

0.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.52DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.9

0.31 €

1 Disponible 6 jours 1031DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.0

0.42 €

1 Disponible 6 jours 1031.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5.0

961.61 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 103.51.5DBoîte / paquet5.0

0.39 €

1 Disponible 6 jours 1041DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.0

0.31 €

1 Disponible 6 jours 1041.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5.8

0.37 €

1 Disponible 6 jours 1041.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6.5

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1051DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5.8

0.69 €

1 Disponible 6 jours 1061DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6.4

0.71 €

1 Disponible 6 jours 1061.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)9.5

4.12 €

1 Disponible 6 jours 10101DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.7

0.58 €

1 Disponible 6 jours 1022DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.9

0.30 €

1 Disponible 6 jours 1031DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.0

0.22 €

1 Disponible 6 jours 1032DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5.8

0.64 €

1 Disponible 6 jours 103.52DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7.2

0.36 €

1 Disponible 6 jours 1042DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8.1

0.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1052DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)9.5

0.77 €

1 Disponible 6 jours 1062DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.7

1.10 €

1 Disponible 6 jours 1081.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Matériau Laiton Type à vis Filetage métrique (gros)
Encoche NA Forme Standard

Assistance technique