Insert à vis (type SCT)

Insert à vis (type SCT)
  • Remise sur volume
[Type] Self-tapping Used
[Application] Resin: General
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3, 4, 5, 6, 8, 10, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 2D 2.5D
[Length] B (mm) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRM3-6.0
BRM5-10.0
BRM6-14.0
BRM8-15.0
SCT-BRM4-8.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Longueur B
(mm)

1.03 €

1 Disponible 6 jours 1032D6.0

1.87 €

1 Disponible 6 jours 1052D10.0

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1062.5D14.0

4.87 €

1 Disponible 6 jours 1082D15.0

1.77 €

1 Disponible 6 jours 1042D8.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Application Résine générale Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche NA Forme Standard
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique