Rouleau de guidage Y multi-rangées angulaire (GRL-SWA-Y)

Rouleau de guidage Y multi-rangées angulaire (GRL-SWA-Y)
  • Remise sur volume
[Features]
• Optimal for use in areas affected by bi-directional axial loads, radial loads, and moment loads.
• Optimal for various sliding doors and conveyer rollers.
• Heavy duty specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRL50SWA-Y
GRL60SWA-Y
GRL70SWA-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Largeur de rouleau
(mm)

58.37 €

1 Disponible 6 jours 105021

67.35 €

1 8 jours 106023

78.59 €

1 Disponible 6 jours 107028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) Type à rouleau En Y roulement Oblique double rangée
Matériau du roulement Acier Matériau du rouleau EN 1.1191 équiv. Matériau de la garniture Sans garniture
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique