Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRL22M6P-L-SUS |
GRL2206P-L-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 6 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | ||
13.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon |
Loading...
Type à rouleau | Type L | roulement | Simple | Matériau du roulement | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Polyacétal | Matériau de la garniture | Sans garniture | D.E.(Ø) | 22 |
Traitement de surface | NA | Diam. du fond(Ø) | 18 | Largeur de rouleau(mm) | 6 |
Charge admissible(N) | 98 |
Configurer
Propriétés de base
Type à arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles