Pied de réglage (KC-2716P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-2716P-16S

Référence pièce
KC-2716P-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en nylon Angle d'oscillation θ(deg) 10
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du corps Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Placage au nickel / polissage
Longueur de filetage L1(mm) 145 Hauteur du corps principal H(mm) 185 Filetage nominal M(mm) 16
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage (KC-2716P), le numéro d'article est le suivant: KC-2716P-16S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-2716P-16S.

Assistance technique