Poignée pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-80A
HL-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

79.21 €

1 6 jours M101042680

26.55 €

1 6 jours M61112890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pliage de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Phénol
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique