Entraînement à vis orbitale, clip de flexible entièrement en acier inoxydable

Entraînement à vis orbitale, clip de flexible entièrement en acier inoxydable
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Manufactured by ORBIT (established in 1945), these hose clips are used in all industries, such as agriculture, maritime vessels, automotive, gases, and hardware, etc.
· SUS304 Stainless Steel Hose Clip.
· The SUS304 Stainless Steel Hose Clips, including the screws, are manufactured entirely from SUS304 stainless steel.
· The ORBIT Stainless Steel Hose Clip is optimally suited for use in highly corrosive environments, such as exposure to salt water, etc.
· Due to its high quality and performance, this product soon became the industry standard in maritime applications around the world.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-0
SUS-00
SUS-000
SUS-0X
SUS-1
SUS-1A
SUS-1X
SUS-2
SUS-2A
SUS-2X
SUS-3
SUS-3X
SUS-4
SUS-4X
SUS-5
SUS-6
SUS-6X
SUS-7
SUS-8
SUS-9
SUS-10
SUS-11
SUS-12
SUS-M00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

3.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

101622

1.93 €

1 Disponible 5 jours 101320

3.14 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

109.512

3.52 €

1.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

101825

2.44 €

1 Disponible 5 jours 102535

3.68 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

102230

2.44 €

1 Disponible 5 jours 103040

4.27 €

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

104055

3.07 €

1 Disponible 5 jours 103550

4.27 €

1.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

104560

3.55 €

1 Disponible 5 jours 105570

4.70 €

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

106080

5.04 €

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

107090

5.34 €

1 5 jours 1085100

4.17 €

1 Disponible 5 jours 1090120

5.72 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10104127

5.67 €

1 5 jours 10130150

6.03 €

1 5 jours 10130160

5.17 €

1 Disponible 5 jours 10150180

6.39 €

1 5 jours 10170200

6.13 €

1 Disponible 5 jours 10190230

6.52 €

1 5 jours 10220250

6.91 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10240280

3.14 €

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

101116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types Longueur de bande fixe Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique