Tampons butée caoutchouc-métal / rond / trou traversant / montage suspendu / RE5-A / NOK

Tampons butée caoutchouc-métal / rond / trou traversant / montage suspendu / RE5-A / NOK
Vibration absorption against high load, large oscillation inputs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RE5000A5
RE5005A2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

11.78 €

4 64 jours 320930060259

13.88 €

4 64 jours 38012270453511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations / Support suspendu Caractéristiques de fonctionnement Standard / Durabilité / Résistance au froid
Type de connexion Trou rond Vis d'assemblage M Sans vis Type à caoutchouc antivibrations Suspension
Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -55::80 Couleur Noir

Assistance technique