Référence fabricant: RB5000A2
Marque: NOK
Prix: 8.24 €
Délai de livraison: Jour même
Max. Charge admissible: 240 N
Constante du ressort: 800 N/mm
Dureté: 45 Shore A
Diamètre extérieur: 20 mm
Diamètre intérieur: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RB5000A2
Référence pièce
|
---|
RB5000A2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 € | 4 |
Jour même
Stock | 240 | 800 | 45 | 20 | 8 | 14 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Isolation amortissement des vibrations | Caractéristiques de fonctionnement | Standard / Durabilité / Résistance au froid |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Trou rond | Type à caoutchouc antivibrations | Type de cylindre | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55::80 | Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc-métal / forme femelle / trou traversant / caoutchouc / Ultra / NOK, le numéro d'article est le suivant: RB5000A2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB5000A2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Max. Charge admissible(N)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RB5000A5 |
RB5035A5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Charge admissible (N) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 4 | 5 jours | 360 | 1200 | 60 | 20 | 8 | 14 | ||
16.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 930 | 1700 | 60 | 30 | 12 | 26 |