• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons en caoutchouc pour moteurs pas à pas / forme d'œil / plaque de fond, trous traversants / RF-A / NOK

Tampons en caoutchouc pour moteurs pas à pas / forme d'œil / plaque de fond, trous traversants / RF-A / NOK
  • Remise sur volume
Effective for reduction of vibration of stepping motors during operation (step vibration) and prevention of step outs. Size applicable for small size motors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF1401A5
RF1402A5
RF1500A5
RF1503A2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Épaisseur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Type détaillé Diamètre intérieur
(mm)
Dimension A
(mm)
Taille du moteur

7.46 €

1 Jour même

Stock

84610060Type normal2331Carré 42

10.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

110613060Type à avant-trou2231Carré 42

9.55 €

1 5 jours 1901012060Type normal4047.2Carré 56

9.55 €

1 5 jours 118614047Type à avant-trou38.147.2Carré 56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations / Amortisseur Caractéristiques de fonctionnement Standard / Durabilité / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistance à l'huile
Type de connexion Filetage femelle, trou Type à caoutchouc antivibrations Autre Matériau antivibrations Caoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement(°C) -35::110 Couleur Noir

Assistance technique