Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP1140C |
AP1144C |
AP1146C |
AP1149C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Résistance à la charge (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Résistance à la charge (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 € 10.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 250 | 250 | 343 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 400 | 35 | |
18.26 € 12.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 450 | 450 | 343 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | 35 | ||
20.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 550 | 550 | 343 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 400 | 35 | |
24.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 700 | 700 | 274.4 | Jusqu'à 700 | Jusqu'à 300 | 28 |
Loading...
Type | Avec roulement à billes | Matériau du rail | Acier | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 12.5 | Largeur l(mm) | 45.7 | Traitement de surface du rail | Zingage |
Déplacement | Déplacement unidirectionnel | Spécifications | Retrait - réinsertion autorisée | Remarque | Avec une position à plat (directement sur le sol), la capacité de charge est de 1/4. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Résistance à la charge(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Résistance à la charge(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles