1081, série semi-acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1081-15
1081-17
1081-22
1081-25
1081-28
1081-32
1081-35
1081-38
1081-46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

1.37 €

10 5 jours 10715

1.37 €

10 10 jours 10917

1.43 €

10 10 jours 101422

1.45 €

10 10 jours 101725

1.51 €

10 5 jours 102028

1.56 €

10 10 jours 102432

1.59 €

10 10 jours 102735

1.62 €

10 10 jours 103038

1.70 €

10 10 jours 103846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types Longueur de bande fixe Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Matériau de boulon Acier
Couple de serrage recommandé(N▪m) 1.5-2.4

Assistance technique