• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Câble type SM1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM1-6
SM1-8
SM1-9
SM1-10
SM1-11
SM1-12
SM1-13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

0.44 €

7 jours 1046

0.50 €

6 jours 1068

0.47 €

7 jours 1079

0.47 €

7 jours 10810

0.47 €

7 jours 10911

0.47 €

7 jours 101012

0.47 €

7 jours 101113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types Longueur de bande fixe Matériau Acier Matériau de boulon Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique