Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BX-1111 |
BX-1222 |
BX-1333 |
BX-3111 |
BX-3222 |
BX-3333 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.31 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8B (6A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1/8B (6A) | ||
66.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1/4B (8A) | ||
59.17 € | 1 | 18 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 3/8B (10A) | ||
66.26 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8B (6A) | [Rc (R)] R (PT) | 1/8B (6A) | ||
66.23 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] R (PT) | 1/4B (8A) | ||
66.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] R (PT) | 3/8B (10A) |
Loading...
Forme du corps principal | Direction 4 latérale | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | Rc (PT) | Forme de la poignée | Levier |
Garniture du corps | NA | Forme du port | Port T | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Diamètre d'alésage d(φ) | 6 | Pression de service | 0.98MPa |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé)
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles