Douilles intérieure et extérieure de conversion en acier inoxydable (SUS304)

Douilles intérieure et extérieure de conversion en acier inoxydable (SUS304)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A socket for converting from NPT threads (tapered threads for American pipes) to PT threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NF-8311
NF-8322
NF-8333
NF-8344
NF-8366
NF-8388
NF-8411
NF-8422
NF-8433
NF-8444
NF-8466
NF-8488
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2

18.95 €

1 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)RNPT (filetage femelle)

17.16 €

10.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)1/4B (8A)RNPT (filetage femelle)

25.01 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)RNPT (filetage femelle)

33.80 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)RNPT (filetage femelle)

47.26 €

1 5 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)RNPT (filetage femelle)

69.27 €

1 5 jours 101B (25A)1B (25A)RNPT (filetage femelle)

18.95 €

1 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)NPT (filetage mâle)Rc

20.82 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)NPT (filetage mâle)Rc

25.01 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)NPT (filetage mâle)Rc

33.80 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)NPT (filetage mâle)Rc

47.26 €

1 5 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)NPT (filetage mâle)Rc

69.20 €

1 5 jours 101B (25A)1B (25A)NPT (filetage mâle)Rc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Manchons / douille mâle-femelle
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression de service max.(MPa) 20.6 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique