Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Numéro de pièce nominal | The outside dimension L1 of block (mm) | The outside dimension W2 of block (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 jours | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 9 | 30 | 20 | ||
1 | 10 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 9 | 30 | 20 | ||
1 | 10 jours | Standard | Standard | 23 | 25 | 25 | 78 | 48 | ||
1 | 10 jours | Standard | Standard | 23 | 25 | 25 | 78 | 48 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 15 | 16 | 15 | 32 | 32 | ||
1 | 10 jours | Court | Standard | 15 | 16 | 15 | 32 | 32 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 30 | 15 | 30 | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 30 | 15 | 30 | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 10 jours | Standard | Large | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 29 jours | Long | Large | 14 | 9 | 14 | 42 | 25 | ||
1 | 29 jours | Long | Large | 14 | 9 | 14 | 42 | 25 | ||
1 | 10 jours | Long | Large | 24 | 14 | 24 | 59 | 40 | ||
1 | 10 jours | Long | Large | 24 | 14 | 24 | 59 | 40 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 15 | 16 | 15 | 57 | 32 | ||
1 | 10 jours | Long | Standard | 15 | 16 | 15 | 57 | 32 | ||
1 | 28 jours | Long | Standard | 20 | 20 | 20 | 68 | 40 | ||
1 | 28 jours | Long | Standard | 20 | 20 | 20 | 68 | 40 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit en kit | Retenue | Sans objet | Track rail type | Type de rail standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Numéro de pièce nominal
The outside dimension L1 of block(mm)
The outside dimension W2 of block(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles