Poteau de guidage, FPP-0191, poteau de balisage

Poteau de guidage, FPP-0191, poteau de balisage

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FPP-0191

Référence pièce
FPP-0191
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.41 €

1 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poteau de balisage Le matériau d'une bille Laiton + acier Finition Chrome / argent
Hauteur du poteau de guidage(mm) 895 Diamètre du poteau de guidage(φ) 32 Taille de base φ300
Variation de base Standard Variation de crochet Type rotation Épaisseur de plaque de signalisation applicable 5mm

Vous vous trouvez sur la page de Poteau de guidage, FPP-0191, poteau de balisage, le numéro d'article est le suivant: FPP-0191.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FPP-0191.

Assistance technique