• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité d'actionneur (type à ouverture et fermeture)

Unité d'actionneur (type à ouverture et fermeture)

The main body combines stable sliding with T-grooves on three faces for easy mounting, achieving the optimal cross-section shape with maximum strength. The slide mechanism uses materials with excellent abrasion resistance and self-lubrication, and is usable long-term for loads from top, bottom, left, and right.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAU5040SW-100
MAU5040SW-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMode d'entraînement Matériaux de la table Finitions de la surface de la table Course S
(mm)
Longueur totale du corps principal LB
(mm)

283.33 €

19 jours 10Vis à billes roulée[Fonte] Zinc moulé sous pression (EN ZC0400 équiv.)[Chrome noir à basse température] Placage au chrome100355

296.83 €

19 jours 10Vis à billes roulée[Fonte] Zinc moulé sous pression (EN ZC0400 équiv.)[Chrome noir à basse température] Placage au chrome150455

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 58 Table Long x 2
Vis-mère(mm) 3 Posture de montage du moteur Droit Couvercle Disponible
Graisse Standard La présence ou l'absence de moteur Sans (intégration chez le client) Avec ou sans retenue NA
Longueur de la table L1(mm) 55 Largeur de la table W1(mm) 49 Tension de l'amplificateur NA
Diam. de l'arbre de vis-mère(φ) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique