Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MAU5040DS-150L |
MAU5040DS-150R |
MAU5040DS-200L |
MAU5040DS-200R |
MAU5040DS-250L |
MAU5040DS-250R |
MAU5040DS-300L |
MAU5040DS-300R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de rotation | Course S (mm) | Longueur totale du corps principal LB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.85 € | 1 | 26 jours | 10 | Gauche | 150 | 250 | ||
263.85 € | 1 | 26 jours | 10 | Droite | 150 | 250 | ||
274.47 € | 1 | 26 jours | 10 | Gauche | 200 | 300 | ||
274.47 € | 1 | 26 jours | 10 | Droite | 200 | 300 | ||
316.66 € | 1 | Disponible | 26 jours | 10 | Gauche | 250 | 350 | |
316.66 € | 1 | Disponible | 26 jours | 10 | Droite | 250 | 350 | |
292.18 € | 1 | 26 jours | 10 | Gauche | 300 | 400 | ||
292.18 € | 1 | 26 jours | 10 | Droite | 300 | 400 |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 58 | Table | Long x 1 |
---|---|---|---|---|---|
Vis-mère(mm) | 3 | Posture de montage du moteur | Droit | Couvercle | Disponible |
Graisse | Standard | La présence ou l'absence de moteur | Sans (intégration chez le client) | Avec ou sans retenue | N/A |
Longueur de la table L1(mm) | 55 | Largeur de la table W1(mm) | 49 | Tension de l'amplificateur | N/A |
Mode d'entraînement | Vis à billes roulée | Matériaux de la table | Zinc moulé sous pression (EN ZC0400 équiv.) | Finitions de la surface de la table | Placage au chrome |
Diam. de l'arbre de vis-mère(φ) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de rotation
Course S(mm)
Longueur totale du corps principal LB(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles