Dispositif de soufflage d'air type soufflante type Ab-B50p (Numéros de référence)

Dispositif de soufflage d'air type soufflante type Ab-B50p
  • Remise sur volume
High-capacity 50 mm width of blower handles large volumes. PPS resin for excellent chemical resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AB-B50P

Référence pièce
AB-B50P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.19 €

1 Disponible 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Ventilateur Source d'air Soufflante Matériau Résine PPS
Angle de montage Plat Réglage de l'angle Droit Type à portée Type d'amplification
Type Buse d'air Caractéristique Uniformité haute précision Fluide applicable Air comprimé
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.01::0.1 Dia. de passage min.(mm) 3.1 Vis de montage R1 / 2

Assistance technique