Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAL-HG-65AU |
CAL-HG-65MC |
CAL-HG-65MCE |
CAL-HG-65PB |
CAL-HG-75GNB |
CAL-HG-75MC |
CAL-HG-75PB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Matériau de la feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.97 € | 1 | 14 jours | - | 88 | Plancher surbaissé pour charge lourde | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 65 | 57 | Aluminium | ||
58.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 88 | Plancher surbaissé pour charge lourde | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 65 | 57 | NA | ||
83.37 € | 1 | 7 jours | 10 | 88 | [Antistatique] Conductivité électrique | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 65 | 57 | NA | ||
49.56 € | 1 | 7 jours | 10 | 88 | Plancher surbaissé pour charge lourde | Phénol | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | 65 | 57 | NA | ||
41.72 € | 1 | 7 jours | 10 | 98 | Plancher surbaissé pour charge lourde | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 75 | 61 | NA | ||
71.49 € | 1 | 7 jours | 10 | 98 | Plancher surbaissé pour charge lourde | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 75 | 61 | NA | ||
59.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 98 | Plancher surbaissé pour charge lourde | Phénol | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | 75 | 61 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 300 | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 71 | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 71 | Longueur de la plaque(mm) | 90 |
Largeur de plaque(mm) | 90 | Largeur de roue(mm) | 38 | Application | Installations d'usine / Levage vertical |
Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Propriétés
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Matériau de la feuille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles